Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
ENS
Descrizione
BRSM - Bussola con ricircolo sfere
Lista materiale
BRSM1839
CODE
Codice
D1
mm
L
mm
L1
mm
D2
mm
D3
mm
K
6 mm
X
mm
WEIGHT
Peso
kg
MAT
Materiale
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    ENS
    C013M - Colonna liscia
    ENS
    C30M - Colonna guida a un diametro liscia
    ENS
    BRSA - Bussola con ricircolo sfere
    Melucci
    KH - KH-Manicotto a sfere
    VDL
    3.26 - MANGUITO
    Rigon
    RTBR. sfere. 50 - Bussole a ricircolo di sfere
    ENS
    BRSH - Bussola con ricircolo sfere
    STRACK
    SN1782 - Bussole a ricircolo di sfere
    FIBRO
    2081.69. .1 - Boccola con ricircolo di sfere con collare ~ISO9448-7
    Melucci
    LME - LME Manicotto a sfere
    PlaSteel
    BRSS - Bussole ricircolo a sfere spallata
    PlaSteel
    BRSL - Bussole ricircolo a sfere lisce
    ENS
    BRSC - Bussola con ricircolo sfere
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD