Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
ENS
Beschreibung
BRSM - Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
Stückliste
BRSM1839
CODE
Code
D1
mm
L
mm
L1
mm
D2
mm
D3
mm
K
6 mm
X
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
MAT
Material
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ENS
    C013M - Führungsbolzen ohne Bund für Kugelführungseinheit
    ENS
    C30M - Führungssäule
    ENS
    BRSA - Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
    Melucci
    KH - KH-Ball bushing
    VDL
    3.26 - SCHRAUBMUFFE
    Rigon
    RTBR. sfere. 50 - Bushings with recirculating balls
    ENS
    BRSH - Kugelumlaufbuchse für Ausweferpaket
    STRACK
    SN1782 - Kugelumlaufbuchse
    FIBRO
    2081.69. .1 - Kugelumlaufbuchse mit Bund ~ISO9448-7
    Melucci
    LME - LME Ball bushing
    PlaSteel
    BRSS - Enhandled ball buschings
    PlaSteel
    BRSL - Smooth ball buschings
    ENS
    BRSC - Kugelumlaufbuchse
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen