Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-100
Bill of material
BS-100-P20-100-1K-C-J-P02
MODEL
Model no.
BS
BS
Body size
100 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
468.000 mm
B
327.000 mm
C
100.000 mm
D
100.000 mm
E
8.000 mm
F
2.000 mm
WEIGHT
Weight
4.400 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés