Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bs1501_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BS1501-9RG
PN
Part Number
BS1501-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 98W, Output 15VDC, 6.5A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
98 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
6,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей