BSFL-D10-L60-M3
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/bsfl.prj},{NB=BSFL-D10-L60-M3},{CODE=BSFL},{LX=法兰螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=10},{DH7GC=0/-0.018},{L=60},{L11=[60:700/1]},{M=3},{M11=3,4,5,6},{GZLS=2},{D1=21},{L2=33},{D2=42},{T=9},{F=10.500},{QYK=1.500},{A=32},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=4.000},{C=285},{C0=397},{CT=1.620},{C0T=2.250},{MA1=0.950},{MA2=8.530},{G1=100.000},{G2=0.600},{PDF=bsfl.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BSFL - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 一端内螺纹型
明细表
BSFL-D10-L60-M3
CNSORDERNO
BSFL-D10-L60-M3
BSFL-D10-L60-M3
CODE
BSFL
LX
类型
法兰螺帽型
DGC
D公差
h7
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJM1
GB
GCr15
HJM2
相当
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
DH7
10
10
mm
DH7GC
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
GZLS
滚珠列数
2
D1
21
21
mm
L2
33
33
mm
D2
42
42
mm
T
9
9
mm
F
10.500
10.500
mm
QYK
油孔
1.500
1.500
mm
A
32
32
mm
X
安装孔X
4.500
4.500
mm
Y
安装孔Y
8.000
8.000
mm
Z
安装孔Z
4.000
4.000
mm
C
基本额定负载C
285
285
C0
基本额定负载C0
397
397
CT
基本额定扭矩CT
1.620
1.620
C0T
基本额定扭矩C0T
2.250
2.250
MA1
容许静力矩MA1
0.950
0.950
MA2
容许结零件MA2
8.530
8.530
G1
花键母
100.000
100.000
G2
花键轴
0.600
0.600
PDF
bsfl.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求