BSS1520-2E
Line Tech
Distributed products
NSK
NSK Linear products
Ball Screws
bss_series
dia10_25
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/handelsprodukte/nsk/nsk_linear_products/ball_screws/bss_series/dia10_25/bss_dia15_lead20.prj},{NB=BSS1520-2E},{PN=BSS1520-2E},{DIA=15.000},{D=28.000},{A=51.000},{L=51.000},{B=11.000},{F=40.000},{H=31.000},{V=46.000},{KL=87.000},{KB=18.000},{KF=58.000},{TYPE=1.000},{W=39.000},{X=5.000},{R1=25.000},{DD1=3.300},{HH=5.500},{DD=9.500},{DD2=5.500},{GN=18.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
BSS Dia 15, Lead 20
Bill of material
BSS1520-2E
PN
Model No.
BSS1520-2E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求