Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSSC1204, BSSCK1204 - Vis sphériques laminées, diamètre de filetage 12 pas 4, niveau de précision C10
Nomenclature
BSSC1204-150
PN
Réf. pièce
TYS
Type sélectionnable
PG
Taux de précision
C10
THRD
Diam. filetage
12
LEAD
Pas
04
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.1203 équivalent
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 56 à 62 HRC
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7242 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
MATC
Matériau du collier
EN 1.1191 équivalent
STC
Traitement de surface du collier
Oxydation noire
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F
Sélection de F (incrément de 1mm)
mm
P
Sélection de P (incrément de 1mm)
mm
Y
85 mm
ALT12
No Machining on Both Ends
SWNC
S Incrément de 1 mm
mm
FWNC
F Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT4
Sens de l'écrou
ALT2
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT9
Usinage du filetage côté soutien
Q
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
ALT1
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT8
Usinage de méplats latéraux côté fixe
ALT5
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm
ALT10
Dedicated temporary shaft is included.