Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BSST0802, BSSR0802, BSSZ0802, BSSRK0802, BSSZK0802, BSSR0804, BSSRK0804 - Rolled Ball Screws - Shaft Diameter 8
Bill of material
BSST0802-100
PN
Part No.
TYS
Type Selection
PG
Precision Grade
THRD
Thread Outer Diameter
08 mm
LEAD
Lead
MATTS
Material of Thread Shaft
1055 Carbon Steel
HARDTS
Hardness of Thread Shaft
Induction Hardened56~62HRC
STTS
Surface Treatment of Thread Shaft
MATN
Material of Nut
SCM420
HARDN
Hardness of Nut
Carburized 58~62HRC
STN
Surface Treatment of Nut
Phosphate Coating
MATC
Material of Collar
1045 Steel
STC
Surface Treatment of Collar
Black Oxide
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
F Selection (1mm Increment for Specified)
mm
P
P Selection (1mm Increment for Specified)
mm
Y
54.0 mm
GREASE
Grease Type Selection
ALT12
No Machining on Both Ends
SWNC
S 1mm Increment
mm
FWNC
F 1mm Increment
mm
ALT3
No Machining on Support Side Thread End
ALT4
Nut Direction
ALT2
No Retaining Ring Groove on Support Side Thread End
ALT1
Support Side Thread End Length
FC
FC 1mm Increment
mm
ALT6
Fixed Side Wrench Flats Machining
ALT5
Fixed Part Thread End Flat Machining
SC
SC 1mm Increment
mm
SWC
SWC 1mm Increment
mm
SGC
SGC 1mm Increment
mm
ALT7
Dedicated temporary shaft is included.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей