Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSST0802, BSSR0802, BSSZ0802, BSSRK0802, BSSZK0802, BSSR0804, BSSRK0804 - Vis sphériques laminées, diamètre de l'arbre 8
Nomenclature
BSST0802-100
PN
Réf. pièce
TYS
Type sélectionnable
PG
Taux de précision
THRD
Diamètre extérieur du filetage
08 mm
LEAD
Pas
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.1203 équivalent
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
Trempé par induction 56 à 62 HRC
STTS
Traitement de surface du filetage de l'arbre
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
STN
Traitement de surface de l'écrou
Revêtement phosphate
MATC
Matériau du collier
EN 1.1191 équivalent
STC
Traitement de surface du collier
Oxydation noire
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F
Sélection de F (incrément de 1mm)
mm
P
Sélection de P (incrément de 1mm)
mm
Y
54.0 mm
GREASE
Sélection du type de graisse
ALT12
No Machining on Both Ends
SWNC
S Incrément de 1 mm
mm
FWNC
F Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT4
Sens de l'écrou
ALT2
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT1
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Usinage de méplats latéraux côté fixe
ALT5
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Dedicated temporary shaft is included.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés