Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BST - Economy Stainless Butt Hinges Round Hole Type
Stückliste
C-SHHPSKN5-2
PN
Part No.
MAT
Material
NO
No.
NOH
No. of Hole on One Side
L
41 mm
W
36 mm
K
8.0 mm
P
25 mm
J
7.5 mm
S
21 mm
ND
N Drill
5.5 mm
T
2.0 mm
E
4.6 mm
R
4.6 mm
CR
mm
D
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen