Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BST - Economy Stainless Butt Hinges Round Hole Type
Nomenclature
C-SHHPSKN5-2
PN
Part No.
MAT
Material
NO
No.
NOH
No. of Hole on One Side
L
41 mm
W
36 mm
K
8.0 mm
P
25 mm
J
7.5 mm
S
21 mm
ND
N Drill
5.5 mm
T
2.0 mm
E
4.6 mm
R
4.6 mm
CR
mm
D
5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés