Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BST - Economy Stainless Butt Hinges Round Hole Type
Lista materiale
C-SHHPSKN5-2
PN
Part No.
MAT
Material
NO
No.
NOH
No. of Hole on One Side
L
41 mm
W
36 mm
K
8.0 mm
P
25 mm
J
7.5 mm
S
21 mm
ND
N Drill
5.5 mm
T
2.0 mm
E
4.6 mm
R
4.6 mm
CR
mm
D
5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD