Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
BST M20
Bill of material
26242001
MD01
VAR__MANUID_
26242001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BST M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Belüftungsstopfen IP44 mit Labyrinthdichtung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 100l/min. bei 0,1 bar Überdruck, thermoplastisches Elastomer, empfohlene Montage an den Gehäuseseiten links und rechts in verschiedenen Höhen (siehe Technischer Anhang - Schutz gegen Kondenswasser), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau<br /><strong>Abmessungen: </strong>25,22 x 11,9 x 25,2 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902860029
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26242001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BST M20
EF000007
EV000270
EF000010
EV000152
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
0
EF005114
20
EF005115
-
EF005474
EV006418
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0041
LENGTH
11.9
WIDTH
25.22
DEPTH
25.2
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Spelsberg
    GEOS-L 4050-22-o
    Spelsberg
    GEOS MPS-4050
    Spelsberg
    GEOS-L EPD-4050
    FIBRO
    2451.10D. - Damper stopper
    Spelsberg
    GEOS MPI-3030
    Spelsberg
    GEOS MPI-3040
    Spelsberg
    BEL Air M40
    Spelsberg
    VST M32
    HARTING
    har-port cover IP65/67
    Spelsberg
    DMS M20
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей