Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BSW 813 - avec éléments de commutation de sécurité
Nomenclature
BALLUFF BSW 813-493-X64-WA-03L2
TC
Désignation de l'article
BSW 813-493-X64-WA-03L2
BAUFORM
Mécanisme de commutation
AUS
équipement
ANS
Nombre de points de commutation
WEL
bouts d'arbre Ø20 mm
mm
ANB
Mode d'entraînement
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE