Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BSW 813 - com elementos de comutação de segurança
Lista de peças
BALLUFF BSW 813-493-X64-WA-03L2
TC
Designação do artigo
BSW 813-493-X64-WA-03L2
BAUFORM
Mecanismo de comutação
AUS
Equipamento
ANS
Número de pontos de comutação
WEL
Extremidades dos veios Ø20 mm
mm
ANB
Tipo de tracção
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
DESCRIPT
Description
CAE