Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BSW 816 - avec des éléments de commutation inductifs
Nomenclature
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Désignation de l'article
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Mécanisme de commutation
ANS
Nombre de points de commutation
WEL
bouts d'arbre Ø20 mm
longueur de l'arbre 40 mm fil central M10 an les deux bouts d'arbre, 9 mm profond mm
ANB
Mode d'entraînement
CODE
Code pour élément de commutation
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE