Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BSW 816 - com elementos de comutação indutiva
Lista de peças
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Designação do artigo
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Mecanismo de comutação
ANS
Número de pontos de comutação
WEL
Extremidades dos veios Ø20 mm
Exposed shaft length 40 mm M10 center thread on both shaft ends, 9 mm deep mm
ANB
Tipo de tracção
CODE
Código para elemento de comutação
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
DESCRIPT
Description
CAE