Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BSW 816 - con elementi di commutazione induttivi
Lista materiale
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
descrizione
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Meccanismo di commutazione
ANS
Numero punti di commutazione
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Lunghezza dell'asse 40 mm Filettatura centrale M10 su entrambe le estremità dell'albero, profondità 9 mm mm
ANB
Tipo di azionamento
CODE
Codice per l'elemento di commutazione
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Peso
Kg
TRAFFIC
numero di costumi
DESCRIPT
Description
CAE