Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
BSW 816 - mit induktiven Schaltelementen
Stückliste
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Artikelbezeichnung
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Schaltwerk
ANS
Anzahl Schaltstellen
WEL
Wellenenden Ø20 mm
Achslänge 40 mm Zentrumsgewinde M10 an beiden Wellenenden, 9 mm tief mm
ANB
Antriebsart
CODE
Code für Schaltelement
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Gewicht
Kg
TRAFFIC
Zollnummer
DESCRIPT
Beschreibung
CAE