Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BSW 816 - s indukčními spínacími prvky
Kusovník
BALLUFF BSW 816-203-03L2-PA
TC
Identifikátor produktu
BSW 816-203-03L2-PA
BAUFORM
Ovládací ústrojí
ANS
Počet spínacích poloh
WEL
Shaft ends Ø20 mm
Délka nápravy 40 mm Středový závit M10 na obou koncích hřídele, hloubka 9 mm mm
ANB
Druh pohonu
CODE
Kód spínacího prvku
A
125 mm
B
105 mm
C
199 mm
W
Hmotnost
Kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
CAE