Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BSWE1002 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 10 Lead 2
Bill of material
BSWE1002-L150-T10-R-N-A
TYPECODE
BSWE1002
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Entrez la valeur pour T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
10 mm
LEAD
Lead
2 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
1.2 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 3 rows mm
CD
C (Dynamic)
2.38 kN
CO
Co (Static)
5.58 kN
CATALOG
bswe1002.jpg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés