Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BSX 1002, BSS 1002, BSSE 1002, BSSK 1002, BSSEK 1002 - Präzisions-Kugelgewindetriebe - Gewinde-Ø 10, Steigung 2 - Präzisionsklasse C3, C5 und C7
Stückliste
BSX1002-100
PN
Teile-Nr.
TYS
Ausführung auswählen
PG
Präzisionskategorie
THRD
Gewinde-Ø
10 mm
LEAD
Steigung
02
MATTS
Werkstoff Gewindewelle
EN 1.7242 Äquivalent
HARDTS
Härte der Gewindewelle
Aufgekohlt 58~62HRC
MATN
Werkstoff Mutter
EN 1.7264 Äquivalent
HARDN
Härte der Mutter
Aufgekohlt 58~62HRC
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F
F auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
P
P auswählen (in 1mm-Schritten für wählbare Ausführung)
mm
Y
43 mm
D
23 mm
D1
10 mm
A
mm
B
mm
T
5 mm
Z
mm
W
mm
V
31 mm
R
40 mm
C
31 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
0 mm
HH
h
0 mm
TD
Drehrichtung
Rechts
NOT
Anz. Umdrehungen
2.5 Umdr., 1 Reihe
BD
Kugel-Ø
1.5875 mm
AP
Axialspiel
mm
CD
Tragzahl C (dynamisch)
kN
CO
Tragzahl Co (statisch)
kN
PT
Vorspannmoment
N*cm
GREASE
Schmierstoffart wählbar
ALT3
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
ALT4
Mutterausrichtung
ALT2
Keine Ringnut am Gewindeende Loslagerseite
ALT1
Länge Gewindeende Loslagerseite
FC
FC 1mm-Schritte
mm
ALT5
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
KC
KC 1mm-Schritte
mm
ALT6
Gewindeende auf Festlagerseite mit Passfedernut
K
K 1mm-Schritte
mm
S
S 1mm-Schritte
mm
ALT7
Spannflächen Gewindeende festlagerseitig
SC
SC 1mm-Schritte
mm
SWC
JIS-SWC 1mm-Schritte
mm
SGC
SGC 1mm-Schritte
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen