Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSX 1002, BSS 1002, BSSE 1002, BSSK 1002, BSSEK 1002 - Vis sphériques de précision, diamètre de filetage 10, pas 2, niveau de précision C3, C5 et C7
Nomenclature
BSX1002-100
PN
Réf. pièce
TYS
Type sélectionnable
PG
Taux de précision
THRD
Diam. filetage
10 mm
LEAD
Pas
02
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.7242 l'équivalent
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
58~62HRC cémenté
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
F
Sélection de F (incrément de 1mm)
mm
P
Sélection de P (incrément de 1mm)
mm
Y
43 mm
D
23 mm
D1
10 mm
A
mm
B
mm
T
5 mm
Z
mm
W
mm
V
31 mm
R
40 mm
C
31 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
0 mm
HH
h
0 mm
TD
Sens de torsion
Droite
NOT
Nb de tours
2,5 tours, 1 ligne
BD
Diam. bille
1.5875 mm
AP
Jeu axial
mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
kN
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
kN
PT
Couple de précharge
N*cm
GREASE
Sélection du type de graisse
ALT3
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT4
Sens de l'écrou
ALT2
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT1
Longueur de l'extrémité filetée côté soutien
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
ALT5
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés