Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BSX 1002, BSS 1002, BSSE 1002, BSSK 1002, BSSEK 1002 - Viti a ricircolo di sfere di precisione - Diametro filettatura 10, passo 2 - Grado di precisione C3, C5 e C7
Lista materiale
BSX1002-100
PN
Cod. comp.
TYS
Selezione tipo
PG
Grado di precisione
THRD
Diam. filettatura
10 mm
LEAD
Passo
02
MATTS
Materiale dell'albero filettato
EN 1.7242 equivalente
HARDTS
Durezza dell'albero filettato
Con cementazione 58~62HRC
MATN
Materiale della chiocciola
EN 1.7264 equivalente
HARDN
Durezza della chiocciola
Con cementazione 58~62HRC
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
F
Selezione F (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
P
Selezione P (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Y
43 mm
D
23 mm
D1
10 mm
A
mm
B
mm
T
5 mm
Z
mm
W
mm
V
31 mm
R
40 mm
C
31 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
0 mm
HH
h
0 mm
TD
Direzione di torsione
Destra
NOT
N. di giri
2.5 giri, 1 linea
BD
Diametro sfera
1.5875 mm
AP
Gioco assiale
mm
CD
Coefficiente di carico C (dinamico)
kN
CO
Coefficiente di carico Co (statico)
kN
PT
Coppia precarico
N*cm
GREASE
Selezione tipo grasso
ALT3
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
ALT4
Direzione chiocciola
ALT2
Senza gola per anello di sicurezza sull'estremità filettata lato supporto
ALT1
Lunghezza estremità filettata lato supporto
FC
FC Incrementi di 1mm
mm
ALT5
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
KC
KC Incrementi di 1mm
mm
ALT6
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
K
K Incrementi di 1mm
mm
S
S Incrementi di 1mm
mm
ALT7
Lavorazione sede sull'estremità filettata lato fisso
SC
SC Incrementi di 1mm
mm
SWC
JIS SWC - Incrementi di 1mm
mm
SGC
SGC Incrementi di 1mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD