Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BSX0801 - Vis sphériques de précision C3, diamètre de l'arbre 8
Nomenclature
BSX0801-80
PN
Réf. pièce
BSX0801-80
PG
Taux de précision
C3
THRD
Diam. filetage
08 mm
LEAD
Pas
01
MATTS
Matériau de l'arbre fileté
EN 1.7242 l'équivalent
HARDTS
Dureté de l'arbre fileté
58~62HRC cémenté
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.7264 l'équivalent
HARDN
Dureté de l'écrou
58~62HRC cémenté
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
23 mm
TD
Sens de torsion
Droite
NOT
Nb de tours
1 tour, 3 lignes
BD
Diam. bille
0.800 mm
AP
Jeu axial
0 (préchargé) mm
CD
Capacité de charge de base C?(dynamique)
0.65 kN
CO
Capacité de charge de base (Co) (Statique)
1.60 kN
PT
Couple de précharge
1,8 ou inf. N*cm
ALT1
Sans usinage sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT2
Sens de l'écrou
ALT3
Pas de rainure de bague de retenue sur l'extrémité filetée côté soutien
ALT4
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
ALT5
Logement de clavette sur l'extrémité filetée, côté fixe
K
K Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
ALT6
Usinage d'un méplat sur l'extrémité filetée, partie fixe
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
SWC
JIS-SWC Incrément de 1mm
mm
SGC
SGC Incrément de 1 mm