Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BSX1505, BSS1505, BSSE1505, BRS1505, BRSE1505, BSS1510, BSSE1510, BRS1510, BRSE1510, BSS1520, BSSE1520, BRS1520, BRSE1520 - Viti a ricircolo di sfere di precisione - Diametro albero 15
Lista materiale
BSX1505-150
PN
Cod. comp.
PG
Grado di precisione
THRD
Diam. filettatura
15
LEAD
Passo
MATTS
Materiale dell'albero filettato
Acciaio legato 1.7228/50CrMo4
HARDTS
Durezza dell'albero filettato
Tempra a induzione 58~62HRC
STTS
Trattamento superficie dell'albero filettato
MATN
Materiale della chiocciola
EN 1.7264 equivalente
HARDN
Durezza della chiocciola
Con cementazione 58~62HRC
STN
Trattamento superficie della chiocciola
-
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Y
78 mm
A
44 mm
B
34 mm
T
10 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
9.5 mm
HH
h
5.4 mm
TD
Direzione di torsione
Destra
NOT
N. di giri
2.5 giri, 1 linea
BD
Diametro sfera
3.175
AP
Gioco assiale
mm
CD
Coefficiente di carico C (dinamico)
kN
CO
Coefficiente di carico Co (statico)
kN
PT
Coppia precarico
N*cm
GREASE
Grasso
ALT4
Senza lavorazione sull'estremità filettata lato supporto
ALT5
Direzione chiocciola
ALT3
Senza gola per anello di sicurezza sull'estremità filettata lato supporto
ALT1
Lunghezza estremità filettata lato supporto
FC
FC Incrementi di 1mm
mm
ALT9
Lavorazione su filettatura lato supporto
Q
Selezione Q
mm
G
G Incrementi di 1mm
mm
ALT2
Maschiatura sull'estremità filettata lato supporto
MC
MC Incrementi di 1mm
mm
ALT6
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
KC
KC Incrementi di 1mm
mm
ALT7
Sede chiavetta sull'estremità filettata lato fisso
K
K Incrementi di 1mm
mm
S
S Incrementi di 1mm
mm
ALT8
Lavorazione sede sull'estremità filettata lato fisso
SC
SC Incrementi di 1mm
mm
SWC
JIS SWC - Incrementi di 1mm
mm
SGC
SGC Incrementi di 1mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD