目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Fluted grip knobs BT.20 FP-M6-ESD-C
Elesa+Ganter
紧固旋钮
BT-ESD
BT.FP-ESD
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/bt_esd_combi/bt_fp_esd/bt_fp_esd.prj},{NB=Fluted grip knobs BT.20 FP-M6-ESD-C},{PARTNUMBER=154232},{DESCRIPTION=BT.20 FP-M6-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=16},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=7},{DIM07=6},{DIM08=12},{WEIGHT=7},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
BT-ESD-FP - Fluted grip knobs
明细表
Fluted grip knobs BT.20 FP-M6-ESD-C
PARTNUMBER
Code
154232
154232
DESCRIPTION
型号
BT.20 FP-M6-ESD-C
BT.20 FP-M6-ESD-C
DIM01
D
20
20
mm
DIM02
d6H
M6
M6
DIM03
l
16
16
mm
DIM04
d1
11.5
11.5
mm
DIM05
d2
11
11
mm
DIM06
d3
7
7
mm
DIM07
l2
6
6
mm
DIM08
h
12
12
mm
WEIGHT
重量
7
7
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求