카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF 31330 X/DFC50
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Tapered roller bearings
Tapered roller bearings/Tapered roller bearings, single row, matched bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings_single_row_matched/bt2_010.prj},{NB=SKF_31330 X/DFC50},{DESIGNATION=31330 X/DFC50},{DD=150.000},{D=320.000},{T=164.0000},{C=50.000},{B2=150.000},{NH=8},{BB=20.000},{K=15.000},{R34=4.000},{R5=1.500},{D1=MIN},{LOAD1=MIN},{LOAD2=MIN},{LOAD3=MIN},{SPEED1=},{SPEED2=},{MASS=MIN},{PITCH=233.314},{DW=46.200},{LW=52.000},{Z=16.000},{II=2.000},{ALPHA=28.811},{DESIGN=trbdf},{VAR=},{HIDE=0},{S=},{DDAMAX=181},{CAMIN=9},{RAMAXX=},{DAMAX=304},{RCMAX=1.5},{RAMAX=5},{DAMIN=251}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 183
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BT2_010 - Tapered roller bearings, single row, matched face-to-face
Bill of material
SKF_31330 X/DFC50
DESIGNATION
Bearing designation
31330 X/DFC50
31330 X/DFC50
DD
d - Bore diameter
150.000
150.000
mm
D
D - Outside diameter
320.000
320.000
mm
T
T - Total bearing width
164.0000
164.0000
mm
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
r/min
VAR
Design variant/feature
S
DDAMAX
181
181
CAMIN
9
9
RAMAXX
DAMAX
304
304
RCMAX
1.5
1.5
RAMAX
5
5
DAMIN
251
251
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청