Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTG, BTGZ - Synchronriemen-Führungsschienen
Stückliste
BTG200A-200
PN
Part Number
MAT
Werkstoff
Ultrahochmolekulares Polyethylen
TS
Ausführung auswählen
NOM
Nenngröße
L
L in 10mm-Schritten
mm
Wert eingeben für L
L in 10mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
P
P (Bohrungsabstand) 5mm-Schritte
mm
H
H Anzahl Bohrungen
K
Bohrung K und Ø-Auswahl
ABT
Passende Synchronriemen
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
BB
b
3 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen