您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BTLSFLKP3-Q2-R2-P35
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsflkp.prj},{NB=BTLSFLKP3-Q2-R2-P35},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=35},{N=2},{PT=6},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTLSFLKP, G-BTLSFLKP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTLS系列-边长60
明细表
BTLSFLKP3-Q2-R2-P35
PN
型号
BTLSFLKP3-Q2-R2-P35
BTLSFLKP3-Q2-R2-P35
MAT
材质
SS400
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
最高使用压力
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
NO
No.
3
3
Q
Q (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
R
R (Rc (PT)) 选择
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
P
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N
N 等分数
2
2
PT
螺丝总数
6
6
A
60
mm
B
60
mm
E
30
mm
F
30
mm
X
7.5
mm
Y
8
mm
DD
d (安装孔)
8.5
mm
D
D (安装孔)
14
mm
HH
h (安装孔数)
8.5
mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11
mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8
mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BMBFL, BMBFLM, BMBFLR, G-BMBFL, G-BMBFLM, G-BMBFLR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMBF系列...
Misumi
29.05.2023
BTANLP,G-BTANLP - 空气探针终端接头 -孔距指定型-BTAN系列-边长35
Misumi
30.06.2021
BMZAFCP, BMZAFCAP, G-BMZAFCP, G-BMZAFCAP - 气压用(边长20)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距指定型-
Misumi
30.06.2021
BMUSP, G-BMUSP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMUS系列 - 边长30x35
Misumi
29.05.2023
BMUFLP, BMUFLRP, G-BMUFLP, G-BMUFLRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMUF系列 - 边长60
Misumi
29.05.2023
BMGN, BMGNA - 空气用歧管块
Misumi
29.05.2023
BMAL, BMALM, G-BMAL, G-BMALM - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMAL系列-边长70
Misumi
30.06.2021
SGFMFA, SUFFA - 配管用歧管-管套部指定型-套管外螺纹型
Misumi
30.06.2021
BMTSAL - 带接头空气用歧管块
Misumi
30.06.2021
BMRTY - 旋转式歧管块 -经济型-
Misumi
30.06.2021
BMRFL, BMRFLM, BMRFLR, G-BMRFL, GBMRFLM, G-BMRFLR - 液压・水压用歧管块 - 横向通孔・纵向半通孔型...
Misumi
29.05.2023
BMGFLP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMGF系列-边长50
Misumi
30.06.2021
HFBMCP - 软管盖
Misumi
30.06.2021
BTSFLP, BTSFLRP, G-BTSFLP, G-BTSFLRP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTS系列-边长50
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求