Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTLSN, BTLSNR - Anschlussblöcke - Hydraulik
Stückliste
BTLSN3-11
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung
MAT
Werkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Verzinkt
NP
Normaldruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
NO
Nr.
DD
d Rc (PT)
A
30 mm
B
30 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
15 mm
Y
7 mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
LL
l
6.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen