Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTSL, G-BTSL - Anschlussblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BTS-Serie - rechteckig 60
Stückliste
BTSL2-R6-S6
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT))
S
Auswahl für S (Rc (PT))
P
P Steigung
60 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
X
10 mm
Y
30 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen