Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTSL, G-BTSL - Borniers-Hydraulique-Pas standard série BTS-Carré 60
Nomenclature
BTSL2-R6-S6
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT))
S
Sélection S (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
60 mm
B
60 mm
E
40 mm
X
10 mm
Y
30 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés