Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
BTWP12 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 12 Lead 4
Bill of material
BTWP1204-L150-T15-R-N-A
TYPECODE
BTWP1204
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
DIRECTOR
Nut Direction
WF
Wrench Flats
RODTYPE
Rod Type
D
Screw Shaft O.D.
12 mm
LEAD
Lead
4 mm
G
40 mm
TD
Twisting Direction
Right mm
BD
Ball Dia.
2.5 mm
NOC
Number of Circuits
1 turns, 4 rows mm
CD
C (Dynamic)
8.84 kN
CO
Co (Static)
18.46 kN
CATALOG
btwp12.jpg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)