Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Bundling Clips mit Spreizanker - Bundling Clips mit Spreizanker
Stückliste
HellermannTyton 102-69066
IDNR
Identifikation
102-69066
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
ATSBCSFT6.5
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsclip schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.3 - 6.7 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
18 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
2.3 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
2.0 mm
LAENGEL
Länge L
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.3 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
20000
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
TELLER
Teller ∅
16.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen