Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Bundling Clips with Arrowhead - Bundling Clips with Arrowhead
Nomenclature
HellermannTyton 102-69066
IDNR
Identification
102-69066
MANUFACTURE19
Description type fabricant
ATSBCSFT6.5
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.7 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
18 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
2.3 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
2.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.3 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
20000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
TELLER
∅ jupe
16.0 mm
URL1