BE4XLLH
C&H Bearing
Track rollers with “W” groove profile outer ring
Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_w_g_p/s_b/bc.prj},{NB=BE4XLLH},{PN=BE4XLLH},{SIZE=4XL},{HP=Low},{TYPE=Eccentric (adjustable)},{EC=1.524},{HS=31.75000},{LO=29.92100},{HH=4.77500},{OD=21.97100},{LB=25.14600},{ID=14.28750},{WEIGHT=70.9},{FS=9/16},{FX=14.28750},{ECX=1.52400},{VER=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
C&H Bearing
Description
Bushing - Bushing
Bill of material
BE4XLLH
PN
Part Number
BE4XLLH
BE4XLLH
SIZE
W Guide Wheel Size
4XL
4XL
HP
Head Profile
Low
Low
TYPE
Type
Eccentric (adjustable)
Eccentric (adjustable)
EC
Eccentric offset
1.524
1.524
mm
HS
Head size
31.75000
31.75000
mm
LO
Length Overall
29.92100
29.92100
mm
HH
Head thickness
4.77500
4.77500
mm
OD
Wheel mounting diameter
21.97100
21.97100
mm
LB
Wheel mounting length
25.14600
25.14600
mm
ID
Mounting hole diameter
14.28750
14.28750
mm
WEIGHT
Weight
70.9
70.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청