Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing E Metric - QD Bushing
Bill of material
EX50MM
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
3/4 Дюйм
B
3.834 Дюйм
D
6 Дюйм
E
1 7/8 Дюйм
F
1 5/8 Дюйм
G
5/16 Дюйм
H
1/16 Дюйм
L
2 5/8 Дюйм
M
Bolt Circle M
5.00 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=1/2 X2 3/4 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" Дюйм
WEIGHT
Approx. Weight
8.5 Pounds