Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing E Metric - QD Bushing
Bill of material
EX50MM
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
3/4 英寸
B
3.834 英寸
D
6 英寸
E
1 7/8 英寸
F
1 5/8 英寸
G
5/16 英寸
H
1/16 英寸
L
2 5/8 英寸
M
Bolt Circle M
5.00 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=1/2 X2 3/4 英寸
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" 英寸
WEIGHT
Approx. Weight
8.5 Pounds
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型