Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing F Metric - QD Bushing
Bill of material
FX60MM
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
0.938 Дюйм
B
4 7/16 Дюйм
D
6 5/8 Дюйм
E
2.812 Дюйм
F
2 1/2 Дюйм
G
0.406 Дюйм
H
3/32 Дюйм
L
3 3/4 Дюйм
M
Bolt Circle M
5 5/8 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=9/16 X3 5/8 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
13.3 Lbs