Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maska
Description
Bushing J - QD Bushing
Nomenclature
JX2-15/16
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
1 1/8 Pouce
B
5.1484 Pouce
D
7 1/4 Pouce
E
3 1/2 Pouce
F
3 3/16 Pouce
G
0.406 Pouce
H
3/32 Pouce
L
4 5/8 Pouce
M
Bolt Circle M
6 1/4 Pouce
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=5/8 X4 1/2 Pouce
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" Pouce
WEIGHT
Average Weight
20.8 Lbs