Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 50
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing J - QD Bushing
Bill of material
JX2-15/16
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
1 1/8 Дюйм
B
5.1484 Дюйм
D
7 1/4 Дюйм
E
3 1/2 Дюйм
F
3 3/16 Дюйм
G
0.406 Дюйм
H
3/32 Дюйм
L
4 5/8 Дюйм
M
Bolt Circle M
6 1/4 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=5/8 X4 1/2 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
3/8-16 UNC x 3/8" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
20.8 Lbs