Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing L - QD Bushing
Bill of material
LX7/8
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
0.35 Дюйм
B
1 5/8 Дюйм
D
2 1/2 Дюйм
E
1 Дюйм
F
29/32 Дюйм
G
3/16 Дюйм
H
3/32 Дюйм
L
1.35 Дюйм
M
Bolt Circle M
2 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
2=1/4 X7/8 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
0.7 Lbs