Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing L - QD Bushing
Bill of material
LX7/8
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
0.35 英寸
B
1 5/8 英寸
D
2 1/2 英寸
E
1 英寸
F
29/32 英寸
G
3/16 英寸
H
3/32 英寸
L
1.35 英寸
M
Bolt Circle M
2 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
2=1/4 X7/8 英寸
SS
Set Screw Dimensions
10-24 UNC x 1/4" 英寸
WEIGHT
Average Weight
0.7 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型