Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 40
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing N - QD Bushing
Bill of material
NX4-7/16
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
1 1/2 Дюйм
B
7 Дюйм
D
10 Дюйм
E
6 5/8 Дюйм
F
6 1/4 Дюйм
G
0.566 Дюйм
H
3/16 Дюйм
L
8 1/8 Дюйм
M
Bolt Circle M
8 1/2 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=7/8 X8 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
1/2-13 UNC x 5/8" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
62.1 Lbs