Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 41
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing P - QD Bushing
Bill of material
PX4-7/8
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
1 3/4 Дюйм
B
8 1/4 Дюйм
D
11 3/4 Дюйм
E
7 5/8 Дюйм
F
7 1/4 Дюйм
G
0.628 Дюйм
H
1/4 Дюйм
L
9 3/8 Дюйм
M
Bolt Circle M
10 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=1 X9-1/2 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
5/8-11 UNC x 1-1/4" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
108.8 Lbs