Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 41
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing P - QD Bushing
Bill of material
PX4-7/8
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
1 3/4 英寸
B
8 1/4 英寸
D
11 3/4 英寸
E
7 5/8 英寸
F
7 1/4 英寸
G
0.628 英寸
H
1/4 英寸
L
9 3/8 英寸
M
Bolt Circle M
10 英寸
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=1 X9-1/2 英寸
SS
Set Screw Dimensions
5/8-11 UNC x 1-1/4" 英寸
WEIGHT
Average Weight
108.8 Lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型