Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing SDS - QD Bushing
Bill of material
SDSX1-3/16
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
0.438 Дюйм
B
2 3/16 Дюйм
D
3.188 Дюйм
E
7/8 Дюйм
F
3/4 Дюйм
G
1/4 Дюйм
H
1/8 Дюйм
L
1.313 Дюйм
M
Bolt Circle M
2.688 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=1/4 X1-3/8 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
1/4-20 UNC x 1/4" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
1.3 Lbs