Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing SH - QD Bushing
Bill of material
SHX1
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
3/8 Дюйм
B
1.871 Дюйм
D
2.688 Дюйм
E
7/8 Дюйм
F
3/4 Дюйм
G
1/4 Дюйм
H
1/8 Дюйм
L
1 1/4 Дюйм
M
Bolt Circle M
2 1/4 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
3=1/4 X1-3/8 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
1/4-20 UNC x 1/4" Дюйм
WEIGHT
Average Weight
0.9 Lbs