Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 31
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Bushing W - QD Bushing
Bill of material
WX5-15/16
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
2 Дюйм
B
10 7/16 Дюйм
D
15 Дюйм
E
9 3/8 Дюйм
F
9 Дюйм
G
0.628 Дюйм
H
1/4 Дюйм
L
11 3/8 Дюйм
M
Bolt Circle M
12 3/4 Дюйм
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
4=1-1/8 X11-1/2 Дюйм
SS
Set Screw Dimensions
None Дюйм
WEIGHT
Average Weight
218.9 Lbs